SRF24A-S2-5



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SRF24A-S2-5

SRF24A-S2-5

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54, F05

Listahinta
648,00 €
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
5.5 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
7.5 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni