SRF24A-SR-S2
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
- Listahinta
- 573,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 4.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 6.5 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2