SRF24A-SZ-O



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SRF24A-SZ-O

SRF24A-SZ-O

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54

Listahinta
519,00 €
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
4.5 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
6.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V