SRFA-5-O



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SRFA-5-O

SRFA-5-O

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, IP54, F05

Listahinta
615,00 €
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tehontarve (käynti)
7 W
Tehontarve (pito)
3.5 W
Tehontarve mitoituksessa
18 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni