2. RetroFIT+
  3. Säätöventtiilin toimilaitteet

SRFA-S2-R



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SRFA-S2-R

SRFA-S2-R

Kietoliiketoimilaite turvatoiminnolla (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auki-kiinni, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05

Asennukseen tarvitaan sovite, joka on tilattava erikseen.
Katso "Mekaaniset lisävarusteet"

Listahinta
623,00 €
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
ZSFF-08

ZSFF-08

Sovite, litteä pää, 8xø17x55 mm (LxøxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSFF-09

ZSFF-09

Sovite, litteä pää, 9xø12x55 mm (LxøxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSFF-10

ZSFF-10

Sovite, litteä pää, 10xø17x55 mm (LxøxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSFF-11

ZSFF-11

Sovite, litteä pää, 11xø14x55 mm (LxøxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSFF-14

ZSFF-14

Sovite, litteä pää, 14xø18x55 mm (LxøxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSFK-12

ZSFK-12

Sovite, kiilaura, ø12x4x55 mm (øxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSFK-14

ZSFK-14

Sovite, kiilaura, ø14x5x55 mm (øxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSFV-08

ZSFV-08

Sovite, neliö, 8x8x55 mm (PxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSFV-09

ZSFV-09

Sovite, neliö, 9x9x55 mm (PxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSFV-10

ZSFV-10

Sovite, neliö, 10x10x55 mm (PxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSFV-11

ZSFV-11

Sovite, neliö, 11x11x55 mm (PxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSFV-12

ZSFV-12

Sovite, neliö, 12x12x55 mm (PxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSFV-14

ZSFV-14

Sovite, neliö, 14x14x55 mm (PxLxK), SRF..-R:lle

Listahinta: 75,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

ZKN2-B

ZKN2-B

Käsivipu, 63 mm

Listahinta: 7,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Käsivipu, 63 mm
Multipak 100 kpl

Listahinta: 210,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tehontarve (käynti)
7 W
Tehontarve (pito)
3.5 W
Tehontarve mitoituksessa
18 VA
Apukytkimet
2x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Vääntömomentti
20 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Kiertosuunta (turvatoiminto)
  • Valittavissa:
  • Jännitteettömänä NC, venttiili suljettu (A–AB = 0%)
  • Jännitteettömänä NO, venttiili avoin (A–AB = 100%)
Käsikäyttö
Käsivivulla ja lukituskytkimellä
Ajoaika (moottori)
75 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
<20 s
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2