TR24



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TR24

TR24

Kiertoliiketoimilaite, 2 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 100 s, IP40

Listahinta
161,00 €
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
CAD data 2D

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

CAD data 3D
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
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
0.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Tuotekategoria
IP40