3. Venttiilin toimilaitteet

TRF230-S



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TRF230-S

TRF230-S

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 75 s, 1x SPDT, IP42

Listahinta
296,00 €
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
CAD data 2D

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

CAD data 3D
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
Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
2.5 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
5 VA
Apukytkimet
1x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Tuotekategoria
IP42