TRF24-2-O
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-piste, 90 s, IP42
- Listahinta
- 328,00 €
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
- AC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 1.3 W
- Tehontarve (pito)
- 0.6 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 2.6 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
- 3-piste
- Tuotekategoria
- IP42