3. Venttiilin toimilaitteet

TRF24-S-O



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TRF24-S-O

TRF24-S-O

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 75 s, 1x SPDT, IP42

Listahinta
276,00 €
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
2.5 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
5 VA
Apukytkimet
1x SPDT
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
Lisäkytkimen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Tuotekategoria
IP42