3. Venttiilin toimilaitteet

TRY24



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TRY24

TRY24

Kiertoliiketoimilaite, 2 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, IP40

Listahinta
152,00 €
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
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
0.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
2 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Käsivivulla
Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Tuotekategoria
IP40
Ympäristön lämpötila
-7...50°C [19...122°F]