X8035M.4322A



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
X8035M.4322A

X8035M.4322A

Säätöpalloventtiili, 2-tie, Sisäinen juottoholkki ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 15.5 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...90°C [-4...194°F] (toimilaitteen kanssa 2...90°C)
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
13 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
23 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 3 m, 4x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V
Tuotekategoria
IP54
Kuvio
2-tie
Kvs
15.5 m³/h
Väliaine
HFC, HFO
Väliaineen lämpötila
-20...90°C [-4...194°F]
Paine-ero
∆pmax 3200 kPa