X8054M.6322A
Säätöpalloventtiili, 2-tie, Sisäinen juottoholkki ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 43 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...90°C [-4...194°F] (toimilaitteen kanssa 2...90°C)
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
- 13 W
- Tehontarve (pito)
- 2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 23 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 3 m, 4x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
- DC 0.5...10 V
- Tuotekategoria
- IP54
- Kuvio
- 2-tie
- Kvs
- 43 m³/h
- Väliaine
- HFC, HFO
- Väliaineen lämpötila
- -20...90°C [-4...194°F]
- Paine-ero
- ∆pmax 3200 kPa
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- Tasaprosenttinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
- Putkiliitäntä
- Sisäinen juottoholkki ODF