• Conditions générales de vente et de livraison
    • Belimo Cloud: Se connecter / S'inscrire
    • Activation du compteur d’énergie thermique
    • Vidéos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Conditions générales de vente et de livraison
    • Belimo Cloud: Se connecter / S'inscrire
    • Activation du compteur d’énergie thermique
    • Vidéos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
Nouvelle génération numérique – L'avenir du CVC est là

De nouveaux produits révolutionnaires, conçus pour votre réalité.

Les appareils et systèmes de CVC étant de plus en plus raccordés, leur gestion devient de plus en plus exigeante. Mais par ailleurs, la pénurie de professionnels qualifiés entraîne des changements dans l'ensemble du secteur et accélère le besoin en technologies conviviales.

Pour relever ces défis, Belimo a développé une nouvelle génération d'appareils de terrain qui vous aident à garder une longueur d'avance. En associant une conception intuitive à des fonctions intelligentes, ils rendent la gestion de l'efficacité énergétique des bâtiments plus accessible que jamais, quelle que soit la complexité à laquelle vous êtes confronté.

Prêt à assurer l'avenir de votre système de CVC et de gestion de bâtiment ? 

Regardez la vidéo pour voir comment ces innovations rendent votre système de CVC plus intelligent, plus facile à utiliser et prêt pour l'avenir.

C’est votre moment, et ces nouveaux produits sont là pour le rendre possible :

  • Servomoteur de registre GM sans fonction de sécurité, 40 Nm/360 livre-pouces
  • Vanne papillon motorisée avec servomoteur GR
  • Capteurs de pression différentielle d'air
  • Servomoteur QR (450 Nm /4000 livre-pouces) et servomoteur YR (700 Nm / 6200 pouces-livre) pour vannes papillon

Caractéristiques clés de nos nouveaux produits

Nos nouveaux appareils de terrain constituent une avancée significative. Développés dans un souci de facilité d'installation, de configuration et de maintenance, ils offrent également une connectivité flexible et une efficacité énergétique accrue. Ces avancées s'appuient sur les caractéristiques communes suivantes :

App Belimo Assistant 2

L'application primée est votre outil tout-en-un pour gérer les produits Belimo tout au long de leur cycle de vie : de l'installation et de la mise en service au dépannage, à la maintenance et au remplacement.

  • Minimise les efforts de formation et aide à la prévention des erreurs
  • Fonctionne via NFC, même lorsque les appareils sont éteints
  • Connexion transparente des appareils Belimo au Digital Ecosystem pour une gestion plus intelligente des bâtiments

 

Micropuce Belimo M600

Intégrée dans nos appareils pour permettre des fonctionnements avancées :

  • Commande du servomoteur améliorée (INFORM-Drive par le Prof. Schrödl), garantissant un fonctionnement avec peu de bruit et un gestion efficace de l'énergie
  • Tendance en temps réel
  • Signal de recopie pour chaque servomoteur, même si l'engrenage est débrayée

 

Indicateurs LED

Intégrés dans les servomoteurs et les capteurs, ils vous donnent un retour visuel instantané sur l'état de l'appareil. Cette fonction permet de voir immédiatement l'état de votre système : plus besoin de jouer au devin.

  • Éteint, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'alimentation électrique
  • Allumé, c'est-à-dire alimenté et opérationnel
  • Clignotant, ce qui signifie qu'il faut vérifier l'application pour plus de détails

 

Interfaces électriques

Pour la première fois, les câbles et les borniers peuvent être séparés de votre appareil. La manipulation devient plus pratiques. 

  • Le système de levier sans outil simplifie le raccordement
  • Conçu pour un maximum de commodité lors de l'installation et de la maintenance

Traits saillants des nouveaux produits

Servomoteur de registre GM sans fonction de sécurité, 40 Nm/360 livre-pouces (maintenant disponible)

  • Efficacité énergétique: le servomoteur ne consomme que 2 W en fonctionnement et 0.2 W en veille, soit 75 % d'énergie en moins que les modèles précédents.
  • Super flexible : L'application Belimo Assistant 2 vous permet de régler rapidement et facilement les signaux de positionnement, les durées de course et les contacts auxiliaires.

  • Accès à des opérations plus avancées : tendances en temps réel.
  • Rétrocompatibilité : s'intègre parfaitement aux systèmes existants.
  • Pour en savoir plus

Vanne papillon motorisée avec servomoteur GR (T1/2027)

  • Conception économe en énergie : 70 % de consommation d'énergie en veille en moins par rapport aux modèles précédents.

  • Adapté à vos besoins : réglez facilement les signaux de commande et personnalisez les temps de course.

  • Recopie claire : les vannes papillon sont équipées en option de contacts auxiliaires intégrés et conviviaux , qui indiquent si la vanne est complètement ouverte ou fermée. Réglage possible pour une activation à des positions spécifiques. 
  • Compatible : fonctionne avec les vannes papillon existantes DN 25...80 ou 1...3".
  • En savoir plus sur les vannes papillon

Capteur de pression d'air différentielle (T1/2027)

  • Plage élargie : un modèle de 500 Pa vient s'ajouter aux versions existantes de +/- 150, 2500 et 7000 Pa.

  • Haute précision : fournit des relevés précis même à basse pression.

  • Monitoring et maintenance simplifiés : la conception conviviale et la connectivité des applications simplifient la surveillance et réduisent les coûts de fonctionnement.

  • Options : fonction auto-zéro, affichage TFT, sorties analogiques ou bus, version double capteur.

  • Pour en savoir plus

Servomoteur QR (450 Nm /4000 livre-pouces) et servomoteur YR (700 Nm / 6200 pouces-livre) pour vannes papillon (T1/2027)

  • Efficacité exceptionnelle : jusqu'à 80 % de réduction de la consommation d'énergie par rapport aux appareils de 300 W habituellement disponibles sur le marché.
  • Une précision fiable : une puce puissante assure un fonctionnement précis et constant de la vanne.
  • Durée de vie prolongée : le chauffage intelligent interne empêche la condensation, un élément prolonge la durée de vie du produit.
  • En savoir plus sur les vannes papillon
S'abonner à notre bulletin d'information

Building Tomorrow : tendances qui transforment le secteur du CVC

Les mégatendances mondiales modifient les bâtiments et le secteur du CVC. Ces tendances comprennent le changement climatique, la pénurie de travailleurs qualifiés, l'IA et la connectivité.

Découvrez comment ces forces affecteront l'automatisation du bâtiment. 

  • Découvrez les principales tendances qui façonneront le secteur du CVC d'ici à 2050.

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)