• Conditions générales de vente et de livraison
    • Belimo Cloud: Se connecter / S'inscrire
    • Activation du compteur d’énergie thermique
    • Vidéos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Conditions générales de vente et de livraison
    • Belimo Cloud: Se connecter / S'inscrire
    • Activation du compteur d’énergie thermique
    • Vidéos

    Belimo Education

    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
La « Digital Generation » de capteurs de pression différentielle d’air

  1. Accueil
  2. Nouvelle génération numérique – L'avenir du CVC est là

Faites l’expérience de la « Digital Difference »

Les capteurs de pression différentielle d’air Belimo font partie d'une gamme d'appareil de terrain CVC connectés et associent une grande précision de mesure à des fonctionnalités numériques intuitives.  

Il ne s’agit plus d’un simple capteur analogique de pression différentielle, mais d’une solution intelligente pilotée par les données. Les capteurs de pression différentielle contribuent à améliorer la gestion des filtres, à réduire la consommation énergétique des ventilateurs, à optimiser la qualité de l’air intérieur et à mettre en œuvre une maintenance prédictive.  

Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus.


Grâce à la technologie NFC, à l'application Belimo Assistant 2 et aux indicateurs d’état à LED, la configuration et le suivi en temps réel sont plus rapides, plus simples et plus fiables, réduisant ainsi le temps passé sur site et facilitant le diagnostic des dysfonctionnements. Les capteurs s'intègrent parfaitement aux systèmes de gestion de bâtiment via des signaux analogiques ou les protocoles de communication BACnet, Modbus ou MP-Bus, et offrent un accès direct aux données d'application, ce qui permet une configuration et une mise en service efficaces. La configuration numérique via l'application Belimo Assistant 2 permet de se passer des commutateurs DIP et évite d'ouvrir l'appareil. La calibration automatique et manuelle du point zéro garantit que le capteur fournit des mesures de la pression précises et fiables. Un boîtier étanche et robuste, conforme aux normes IP65 / NEMA 4X, offre une protection contre la poussière, l'humidité et les conditions difficiles, garantissant ainsi des performances stables pour une large gamme d'applications.  

L'une des principales applications est le monitoring fiable de l'état des filtres, qui permet d'optimiser la qualité d'air et l'efficacité du système. En mesurant la pression avant et après le filtre, le capteur fournit les données nécessaires à la détection des obstructions ou d'un filtre défectueux ou mal installé. Cela permet de remplacer les filtres en temps voulu, en évitant les changements prématurés qui gaspillent les ressources et les changements tardifs qui compromettent les performances. En plus des modèles existants (+/-150, 2500 et 7000 Pa), la nouvelle version 500 Pa augmente la polyvalence et la plage d'applications.

Comment le monitoring de la pression différentielle permet d'optimiser l'efficacité énergétique des systèmes CVC

Découvrez comment la mesure de pression différentielle transforme les systèmes CVC modernes, en améliorant l'efficacité énergétique, en optimisant le débit d'air et en permettant une automatisation du bâtiment plus intelligente, tout en optimisant le confort dans les bâtiments. Dans ce livre blanc, nous explorons les applications du monde réel, les connaissances techniques et les solutions novatrices qui vous aideront à concevoir et à exploiter des systèmes plus durables et plus rentables. 

Pour en savoir plus sur :

  • Comment la pression différentielle améliore les performances du système 
  • Bonnes pratiques de mise en œuvre et de monitoring 
Télécharger le Livre blanc

Avantages des capteurs de pression différentielle de l'air de Belimo

Configuration intuitive via l'application Belimo Assistant 2

L'élimination des commutateurs DIP et des cavaliers simplifie non seulement le processus, mais réduit également les tâches à forte intensité de main-d'œuvre tout en minimisant le risque d'erreurs humaines. Le capteur s'intègre parfaitement à l'application Belimo Assistant 2, ce qui facilite la configuration et la mise en service.

  • Rationalisez l'installation grâce à des flux de travail guidés et reproduisez sans effort les paramètres à l'aide du copier/coller de la configuration.
  • La technologie NFC permet de configurer l'appareil même en l'absence d'alimentation électrique. Ceci permet de préconfigurer les appareils avant leur arrivée sur le chantier, réduisant ainsi le temps d'ingénierie et d'installation.
  • Configurez, diagnostiquez et mettez en service des capteurs à distance via Belimo Assistant LINK.10, à l'aide de Bluetooth, USB, NFC ou MP-Bus. 

     

Lecture des valeurs sans affichage

Toutes les mesures peuvent être consultées à l'aide de l'application Belimo Assistant 2. Elles sont affichées sur l'écran de votre smartphone ou de votre ordinateur portable de manière pratique.

  • Grâce à la fonction de lecture complète, toutes les mesures sont facilement accessibles via NFC ou LINK.10, ce qui permet d'obtenir un aperçu complet directement sur votre smartphone ou votre ordinateur portable.

  • Belimo Assistant 2 garantit que toutes les données sont accessibles et visibles sur l'application, ce qui accroît la commodité et l'efficacité.

     

Visibilité améliorée et personnalisable

L'écran optionnel monté au-dessus de l'appareil est configurable via l'application Belimo Assistant 2 et offre un contenu et une présentation personnalisables, vous permettant ainsi de l'adapter à vos besoins spécifiques.

  • Un affichage de haute qualité garantit des images nettes et précises.
  • La taille de la police s'adapte au nombre de points de données sélectionnés, afin de pouvoir afficher jusqu'à quatre valeurs.
  • L'orientation flexible permet de faire pivoter l'écran par incréments de 90° pour une visualisation optimale.

Sorties multiples et personnalisables

Les signaux de sortie analogiques peuvent être transmis sous forme de valeurs de tension ou de courant. Avec l'application Belimo Assistant 2, les valeurs peuvent être inversées et mises librement à l'échelle. Les unités de mesure les plus courantes pour la pression et le débit volumétrique peuvent être réglées individuellement.

  • La plage de mesure peut être facilement adaptée au signal de sortie requis dans l'application, par exemple un signal de sortie dans la plage 3...9 V.
  • Ceci permet plus de flexibilité et de précision pour diverses applications.
  • La configuration conviviale permet un paramétrage simple grâce à l'application Belimo Assistant e 2, garantissant ainsi une grande facilité d'utilisation et une grande adaptabilité.

 

 

Facilité d'installation

  • Les câbles et les borniers ne sont pas fixes, ce qui facilite l'installation et la maintenance. 
  • La plaque de montage amovible simplifie le processus d'installation en servant de gabarit de perçage, garantissant ainsi une fixation précise et sans problème.
  • La plaque de montage peut être installée facilement sur un rail DIN, offrant une grande flexibilité et une mise en œuvre simplifiée.
  • La fiche de connexion innovante et le support MP-Bus en marguerite permettent un raccordement efficace.

 

Vérification simple et rapide des points de données pour un contrôle sans faille de l'installation et du raccordement

Pour le contrôle des points de données, les signaux de sortie analogiques peuvent être temporairement remplacés par une valeur individuelle à l'aide de l'application Belimo Assistant 2. Cela permet de vérifier facilement le raccordement ou de transmettre un signal de sortie défini, par exemple lors de tests de fonctionnement.

  • Réduit le temps et les efforts nécessaires à la mise en service pour les intégrateurs de systèmes.
  • Les contrôles du raccordement peuvent être effectués sans débrancher les câbles.
  • Une seule personne peut facilement gérer le processus.

 

Belimo Assistant LINK.10 : la commande sans fil en toute simplicité

Grâce à l'appareil Belimo Assistant LINK.10, vous pouvez effectuer le raccordement de vos appareils Belimo sans fil via Bluetooth à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette. Il suffit de coller le Link.10 sur le l'appareil. Cela garantit un raccordement stable et un fonctionnement plus sûr depuis le sol, ce qui évite d'avoir à travailler sur des échelles et rend la mise en service, le service et les diagnostics plus efficaces. Grâce à l'application Belimo Assistant 2, vous bénéficiez d'un accès rapide et intuitif aux paramètres de l'appareil, aux données en temps réel et aux diagnostics. Cela simplifie la configuration et le monitoring, même dans les installations difficiles d'accès. Vous gagnez du temps et réduisez les efforts de mise en service et de maintenance courante.

  • Pour en savoir plus

Là où les capteurs de pression différentielle d’air apportent une réelle valeur ajoutée

  • Monitoring du filtre
  • Commande de ventilateurs
  • Monitoring de la pression dans les gaines
  • Régulation de la pression de la pièce
Monitoring du filtre

Les filtres à air sont essentiels pour maintenir un air intérieur propre et sain en éliminant la poussière, le pollen, les agents pathogènes et autres particules. Lorsque les filtres s'encrassent, la perte de pression augmente à leur niveau suite à la restriction du flux d'air.
Les capteurs de pression différentielle de l'air de Belimo mesurent avec précision cette accumulation de pression, ce qui vous aide à déterminer le moment optimal pour le remplacement du filtre. Ainsi, vous savez précisément quand il est temps de le remplacer – ni trop tôt, ce qui entraînerait un gaspillage de ressources, ni trop tard, ce qui pourrait nuire à la qualité d'air et à l'efficacité. 

Grâce à sa haute précision à basse pression, le capteur est parfaitement adapté à un monitoring du filtre fiable dans les systèmes CVC.

En savoir plus maintenant.

  • Télécharger le Livre blanc
Commande de ventilateurs

Dans les systèmes de ventilation à la demande, le débit d'air est ajusté en fonction de l'occupation ou de la qualité d'air intérieur afin de réduire la consommation d'énergie tout en maintenant le confort.

Lorsque la demande de ventilation varie, les unités VAV s'ouvrent ou se ferment en entraînant des fluctuations de pression dans le système de gaines. Les capteurs de pression différentielle de l'air de Belimo détectent ces changements et fournissent un retour d'information précis au régulateur du ventilateur, assurant ainsi un fonctionnement stable et une distribution efficace de l'air dans les différentes zones.

Avec des plages de mesure allant de 0 à 7000 Pa, ce capteur couvre l’ensemble des applications courantes dans les réseaux aérauliques, de la régulation des locaux jusqu’au monitoring des ventilateurs.

Monitoring de la pression dans les gaines

Les capteurs de pression différentielle destinés aux gaines sont des composants essentiels des centrales de traitement d'air (CTA) pour un monitoring et une commande précises du débit d'air et des performances du système. En mesurant la pression différentielle le long d'un parcours de flux d'air, ils permettent une commande efficace du volume d'air et une détection précoce des pertes de performance. La fiabilité des mesures garantit un fonctionnement stable du système et une amélioration de l'efficacité énergétique, et donc une qualité d'air intérieur constante.

Une grande précision des capteurs est essentielle pour les systèmes CVC, de même qu'une bonne stabilité à long terme, une faible dérive, une réponse rapide et une résistance aux influences environnementales telles que des niveaux élevés de température, d'humidité ou de pollution. Les appareils Belimo disposent également de sorties numériques facilitant leur intégration aux systèmes de GTB (gestion technique du bâtiment). Ils permettent ainsi d’améliorer les fonctions de supervision et de régulation, tout en intégrant des fonctionnalités d’auto-ajustement, telles que l’auto-zéro, afin de garantir des performances constantes dans le temps.

Régulation de la pression de la pièce

Les capteurs de pression différentielle sont des composants essentiels des systèmes de commande de l'air ambiant pour une régulation précise de l'apport d'air frais et de l'air intérieur via la commande des servomoteurs de registre. En mesurant la pression différentielle dans les gaines à travers plusieurs zones, ils permettent une distribution équilibrée et efficace de l'air frais dans les pièces.

Une mesure fiable de la pression différentielle garantit des températures ambiantes stables, une efficacité optimisée de la ventilation et une consommation d'énergie réduite. Les capteurs de haute performance exigent une excellente précision, une stabilité au long terme, une faible dérive et une réponse rapide. Les interfaces numériques sont essentielles pour une intégration transparente avec les servomoteurs et dans les systèmes de gestion de bâtiment. Elles permettent d'obtenir un monitoring et une commande efficaces, ainsi qu'une optimisation continue du système.

Découvrez les fonctionnements en douceurDécouvrez l’application Belimo Assistant 2

Découvrez comment l’application Belimo Assistant 2 simplifie l’accès aux données des appareils pour leur configuration, leur exploitation et le diagnostic des dysfonctionnements, grâce à des workflows intuitifs conçus pour vous faire gagner du temps.

  • Belimo Assistant 2

Améliorez votre commande de CVCDécouvrez notre gamme de capteurs

Belimo propose une gamme complète de capteurs pour une automatisation du bâtiment fiable et de grande efficacité énergétique. Elle inclut des applications de monitoring de la température, l'humidité, le CO₂, les capteurs de pression des conduits, des gaines, à l'intérieur et à l'extérieur.

  • Plage capteur complète

Intégrez l'avenirTraits saillants des nouveaux produits

Notre capteur de pression différentielle d'air fait partie d'une génération d'appareils de terrain de CVC à la pointe de la technique. 
Découvrez le portefeuille complet.

  • New Digital Generation

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)