ZBAT95.1
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 95 °C (couleur grise), Longueur du plongeur 65 mm
Emballage multiple 20 pièces
Le remplacement de l'élément de déclenchement n'est autorisé que s'il est réalisé par des spécialistes qualifiés. Les valeurs spécifiques selon la documentation des clapets coupe-feu doivent être prises en compte.
- Liste de prix
- 940,00 EUR
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
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]