CQKD24A
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 15 s, IP40
- Liste de prix
- 175,00 EUR
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
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 2x 0.34 mm²
- Couple
- 1 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- Réparez la vanne fermée (butée NC = 0%)
- Commande manuelle
- Avec servomoteur (encliquetable)
- Temps de course (moteur)
- 15 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 15 s
- Indice de protection
- IP40
- Température ambiante
- 5...40°C [41...104°F]