• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de vannes

TRY230



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
TRY230

TRY230

Servomoteur rotatif, 2 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, IP40

Liste de prix
157,00 EUR
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
2.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Couple
2 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Commande manuelle
Avec clé de manœuvre
Temps de course (moteur)
35 s / 90°
Indice de protection
IP40
Température ambiante
-7...50°C [19...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)