• Vannes pour la réfrigération
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Vannes pour la réfrigération
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  2. Servomoteurs de registre
  3. Servomoteurs linéaires

LH230A200



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
LH230A200

LH230A200

Servomoteur linéaire, 150 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 200 mm, IP54

Liste de prix
185,00 EUR
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-AS2

Z-AS2

Kit d'arrêt, pour LH.. / CH..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 92,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-DS1

Z-DS1

Support de rotation, pour servomoteur linéaire, pour compensation des forces transversales

Liste de prix: 21,70 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-KS2

Z-KS2

Pièce de raccordement M6

Liste de prix: 65,50 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
2 W
Puissance consommée (en attente)
1 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Force
150 N
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Direction du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté)
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Course
200 mm
Temps de course (moteur)
150 s / 100 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)