• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  2. Servomoteurs de registre
  3. Servomoteurs linéaires

SH24A-SR200



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SH24A-SR200

SH24A-SR200

Servomoteur linéaire, 450 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 200 mm, IP54

Liste de prix
358,00 EUR
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-AS1

Z-AS1

Kit d'arrêt, pour SH..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 102,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-DS1

Z-DS1

Support de rotation, pour servomoteur linéaire, pour compensation des forces transversales

Liste de prix: 21,70 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-KS1

Z-KS1

Pièce de raccordement M8

Liste de prix: 65,50 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

CRP24-B1

CRP24-B1

Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V

Liste de prix: 136,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Liste de prix: 164,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGE24

SGE24

Positionneur pour montage encastré

Liste de prix: 164,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Liste de prix: 117,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.4 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
4.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
450 N
Type de commande
DC 2...10 V
Direction du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Course
200 mm
Temps de course (moteur)
150 s / 100 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)