• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  3. Vannes à siège

H7100S



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H7100S

H7100S

Vannes à siège, 3 voies, DN 100, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]

Liste de prix
2.011,00 EUR
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour H7100S
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    3 voies
    Kvs
    160 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    5...150°C [41...302°F]
    Remarque sur la température du fluide
    • 120 °C jusqu’à 1600 kPa
    • 150 °C jusqu’à 1400 kPa
    Caractéristique de débit {Outils}
    A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
    Taux de fuite {Outils}
    A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs
    Raccordement
    Brides

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
    +33 1 64 72 83 70
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)