C215Q-J/CQ24A-MPL/Z
Vanne de zone, 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Température du fluide 2...100°C [36...212°F] (avec servomoteur 2...90°C)
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Le servomoteur est livré séparément
2 raccords ZR2315 fournis séparément
- Liste de prix
- 188,10 EUR
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
EXT-OC-ZR-C215Q
Enveloppe d’isolation pour vanne C2..Q-.., DN 15
uniquement pour les applications sans condensation
Z-ESCM
Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces
ZCQ-C
Clip pour butée, pour servomoteur CQ..
Emballage multiple 5 pièces
ZR2315
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Accessoire électrique
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Comment définir la valeur kvs d'un servomoteur QCV
Réglage facile de la valeur kvs sur un servomoteur QCV.
Comment installer un servomoteur sur une vanne de zone QCV
Installation facile d'un servomoteur sur une vanne de zone QCV.
Quick compact zone valve QCV
• Vanne de régulation à boisseau sphérique à fermeture étanche qui empêche les pertes de circulation
• Valeurs kv réglables manuellement avec des vannes de régulation à boisseau sphérique 2 voies
• Adaptation automatique pour régler la valeur kv
• Puissance consommée minimale en modes de fonctionnement et de veille
• Compatible avec 24 V, 230 V, tout-ou-rien/commande 3 points proportionnelle et MP-Bus®
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- Kvs
- 4.8 m³/h
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- 2...100°C [36...212°F]
- Remarque sur la température du fluide
- avec servomoteur 2...90°C
- Pression de fermeture
- 520 kPa
- Pression différentielle Δpmax
- 280 kPa
- Remarque pression différentielle
- 50 kPa pour un fonctionnement silencieux
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Taraudées
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 0.6 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.4 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 1.1 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Type de commande
- MP-Bus
- Indice de protection
- IP40