C215QP-B/CQ24A-T/Z
PI Zone Valve (PIQCV), 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] (avec servomoteur 2...90°C)
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40, Borniers
Le servomoteur est livré séparément
2 raccords ZR2315 fournis séparément
- Liste de prix
- 317,80 EUR
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
EXT-OC-ZQ15-P
Enveloppe d’isolation pour vanne C2..QP-.., DN 15
uniquement pour les applications sans condensation
Z-ESCM
Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces
ZCQ-C
Clip pour butée, pour servomoteur CQ..
Emballage multiple 5 pièces
ZR2315
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Vanne de zone indépendante de la pression PIQCV
La PIQCV (vanne compacte rapide indépendante de la pression) est une vanne de régulation à boisseau sphérique indépendante de la pression qui alimente en permanence les éléments de chauffage et de refroidissement avec exactement la quantité d'eau nécessaire.
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- V'nom [l/h]
- 210
- V'nom [l/s]
- 0.058
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- -20...120°C [-4...248°F]
- Remarque sur la température du fluide
- avec servomoteur 2...90°C
- Pression différentielle
- 16...350 kPa
- Pression de fermeture
- 1400 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Taraudées
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 0.3 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 0.6 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 2.5 mm² (câble ø6,3...6,8 mm, 3 fils)
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Indice de protection
- IP40