Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 11 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 22 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 3 m, 4x 0.75 mm²
- Type de commande
- MFT/Programmable
- Indice de protection
- IP54
- Nb voies
- 2 voies
- Kvs
- 21 m³/h
- Fluide
- HFC, HFO
- Température de fluide
- -20...90°C [-4...194°F]
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Manchon interne de soudage ODF