• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  3. Vannes de zone

C215Q-J/CQ230A



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
C215Q-J/CQ230A

C215Q-J/CQ230A

Vanne de zone, 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Température du fluide 2...100°C [36...212°F] (avec servomoteur 2...90°C)
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
171,30 EUR
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

EXT-OC-ZR-C215Q

EXT-OC-ZR-C215Q

Enveloppe d’isolation pour vanne C2..Q-.., DN 15
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: 34,60 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ESCM

Z-ESCM

Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 25,20 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-C

ZCQ-C

Clip pour butée, pour servomoteur CQ..
Emballage multiple 5 pièces

Liste de prix: 10,50 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge d'axe CQ

Liste de prix: 28,20 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-W

ZCQ-W

Couvercle de boîtier CQ, Couleur : blanc (RAL 9010)

Liste de prix: 9,50 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZLR-01

ZLR-01

Adaptateurs de raccordement, QCV-LR

Liste de prix: 48,20 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR2315

ZR2315

Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Liste de prix: 15,40 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Comment définir la valeur kvs d'un servomoteur QCV

Réglage facile de la valeur kvs sur un servomoteur QCV.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Comment installer un servomoteur sur une vanne de zone QCV

Installation facile d'un servomoteur sur une vanne de zone QCV.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Quick compact zone valve QCV

• Vanne de régulation à boisseau sphérique à fermeture étanche qui empêche les pertes de circulation

• Valeurs kv réglables manuellement avec des vannes de régulation à boisseau sphérique 2 voies

• Adaptation automatique pour régler la valeur kv

• Puissance consommée minimale en modes de fonctionnement et de veille

• Compatible avec 24 V, 230 V, tout-ou-rien/commande 3 points proportionnelle et MP-Bus®

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
Kvs
4.8 m³/h
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
2...100°C [36...212°F]
Remarque sur la température du fluide
avec servomoteur 2...90°C
Pression de fermeture
520 kPa
Pression différentielle Δpmax
280 kPa
Remarque pression différentielle
50 kPa pour un fonctionnement silencieux
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
Raccordement
Taraudées

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
1 W
Puissance consommée (en attente)
0.7 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
2 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Indice de protection
IP40

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)