C315Q-H/CQ24A-BAC/Z
Vanne de zone change-over, 3 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Température du fluide 2...100°C [36...212°F] (avec servomoteur 2...90°C)
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Le servomoteur est livré séparément
3 raccords ZR2315 fournis séparément
- Liste de prix
- 323,00 EUR
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
EXT-OC-ZR-C315Q-H
Enveloppe d’isolation pour vanne C3..Q-.., DN 15
uniquement pour les applications sans condensation
ZR2315
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
Comment définir la valeur kvs d'un servomoteur QCV
Réglage facile de la valeur kvs sur un servomoteur QCV.
Comment installer un servomoteur sur une vanne de zone QCV
Installation facile d'un servomoteur sur une vanne de zone QCV.
Quick compact zone valve QCV
• Vanne de régulation à boisseau sphérique à fermeture étanche qui empêche les pertes de circulation
• Valeurs kv réglables manuellement avec des vannes de régulation à boisseau sphérique 2 voies
• Adaptation automatique pour régler la valeur kv
• Puissance consommée minimale en modes de fonctionnement et de veille
• Compatible avec 24 V, 230 V, tout-ou-rien/commande 3 points proportionnelle et MP-Bus®
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 3 voies
- Kvs
- 2.5 m³/h
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- 2...100°C [36...212°F]
- Remarque sur la température du fluide
- avec servomoteur 2...90°C
- Pression de fermeture
- 280 kPa
- Remarque pression différentielle
- 50 kPa pour un fonctionnement silencieux
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Taraudées
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 0.7 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.6 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 1.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.34 mm²
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Indice de protection
- IP40