D6125NL+ZD6N-S150
Vannes papillon, 2 voies, DN 125, Type oreilles taraudées PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 260 m³/h, Kvmax 880 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Volant pour vannes papillon DN 125...300
Le servomoteur est monté sur la vanne
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Comment installer un servomoteur de vanne papillon PR
Montage d'une vanne papillon avec servomoteur PR communicant.
Vannes papillon et servomoteurs
Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC.
Butterfly valves for control applications
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- Kvs
- 260 m³/h
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Pression de fermeture
- 1200 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- 0...100% : forme en S ; 0...60 % : pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche, taux de fuite A
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Type de commande
- Manuelle