• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  3. Vannes de régulation indépendantes de la pression

C215QPT-B/CQ230A



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
C215QPT-B/CQ230A

C215QPT-B/CQ230A

PI Zone Valve (PIQCV), 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] (avec servomoteur 2...90°C), avec des ports de mesure (ports P/T)
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
340,00 EUR
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

EXT-OC-ZQ15-PT

EXT-OC-ZQ15-PT

Enveloppe d’isolation pour vanne C2..QPT-.., DN 15
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: 34,60 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ESCM

Z-ESCM

Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: 25,20 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-C

ZCQ-C

Clip pour butée, pour servomoteur CQ..
Emballage multiple 5 pièces

Liste de prix: 10,50 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge d'axe CQ

Liste de prix: 28,20 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-FL

ZCQ-FL

Limiteur de débit PIQCV

Liste de prix: 29,60 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-W

ZCQ-W

Couvercle de boîtier CQ, Couleur : blanc (RAL 9010)

Liste de prix: 9,50 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZLR-01

ZLR-01

Adaptateurs de raccordement, QCV-LR

Liste de prix: 48,20 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR2315

ZR2315

Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Liste de prix: 15,40 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Vanne de zone indépendante de la pression PIQCV

La PIQCV (vanne compacte rapide indépendante de la pression) est une vanne de régulation à boisseau sphérique indépendante de la pression qui alimente en permanence les éléments de chauffage et de refroidissement avec exactement la quantité d'eau nécessaire.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
V'nom [l/h]
210
V'nom [l/s]
0.058
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
Température de fluide
-20...120°C [-4...248°F]
Remarque sur la température du fluide
avec servomoteur 2...90°C
Pression différentielle
16...350 kPa
Pression de fermeture
1400 kPa
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
Raccordement
Taraudées

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
1 W
Puissance consommée (en attente)
0.7 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
2 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Indice de protection
IP40

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)