H6020X6P3-S2/SV24A-SR-TPC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H6020X6P3-S2/SV24A-SR-TPC

H6020X6P3-S2/SV24A-SR-TPC

Vannes à siège, 2 voies, DN 20, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Course 20 mm, IP54, Terminaux avec câble
Le servomoteur est livré séparément

Liste de prix
1.582,00 EUR
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZNV-C

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: 20,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: 152,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Réchauffeur d'axe Pour servomoteur LV.., NV.., SV..

Liste de prix: 147,00 EUR
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
Kvs
6.3 m³/h
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
2500 kPa
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
2 W
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
3.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Terminaux avec câble 1 m, 4x 0.75 mm² (Bornier 4 mm²)
Type de commande
DC 2...10 V
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)