• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  3. Servomoteurs de vannes

NRF24A



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NRF24A

NRF24A

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54

Liste de prix
415,00 EUR
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
6 W
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
8.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Couple
10 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
NC hors alimentation, vanne fermée (A–AB = 0%)
Commande manuelle
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)