PRCA-BAC-S2-T-250
Servomoteur rotatif, 160 Nm (configuré pour D6250W/WL) (configuré pour D6250W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Borniers
L'accessoire ZPR.. est nécessaire pour le montage sur les vannes papillons. Veuillez le commander également !
Voir « Accessoires mécaniques »
- Liste de prix
- 2.156,00 EUR
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
Z-UIC
Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Capteurs
01DT-1BH
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 50 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BL
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 100 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BN
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 150 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BP
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 200 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BR
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 300 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1BT
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000, Longueur du plongeur 450 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CH
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 50 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CL
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 100 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CN
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 150 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CP
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 200 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CR
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 300 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
01DT-1CT
Capteur de Température en gaine/immersion passive, Ni1000, Longueur du plongeur 450 mm, Diamètre du plongeur 6 mm
Comment installer un servomoteur de vanne papillon PR
Montage d'une vanne papillon avec servomoteur PR communicant.
Comment régler un contact auxiliaire pour le servomoteur PR
Réglages des contacts auxiliaires pour le servomoteur PR.
Vannes papillon et servomoteurs
Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC.
Comment installer et raccorder les servomoteurs PR, PK, PM pour maintenir un indice IP élevé
Montage et raccordement appropriés : IP66/67 avec actionneurs PR, PM, PK.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 2-way control BFV equal percentage
How-To: Commissioning 2-way control BFV linear
How-To: Commissioning 2-way open/close BFV
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Puissance consommée (en marche)
- 20 W
- Puissance consommée (en attente)
- 6 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- avec 24 V 20 VA / avec 240 V 52 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation
- Borniers 2.5 mm²
- Raccordement de commande
- Borniers 1.5 mm²
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Borniers 2.5 mm²
- Couple
- 160 Nm (configuré pour D6250W/WL)
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Hybride (communicante / analogique)
- Commande manuelle
- Clé de manœuvre
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Temps de course réglable
- 30...120 s
- Indice de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]