3. Vannes de zone

R3015-P63-P63-B1



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R3015-P63-P63-B1

R3015-P63-P63-B1

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 6 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs1 0.63 m³/h, Kvs2 0.63 m³/h, Température du fluide 6...80°C [43...176°F]

Liste de prix
195,00 EUR
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R3015-P63-P63-B1
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    EXT-OC-ZR-C3015

    EXT-OC-ZR-C3015

    Enveloppe d’isolation pour vanne R3015-..-..-B1, DN 15
    uniquement pour les applications sans condensation

    Liste de prix: 47,10 EUR
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    P2P15PE-1GE

    P2P15PE-1GE

    Coudé 90° mâle/femelle, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Ensemble de 2 pièces

    Liste de prix: 19,20 EUR
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adaptateurs de raccordement, QCV-LR

    Liste de prix: 48,20 EUR
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZR-004

    ZR-004

    Support de fixation pour vanne 6 voies DN 15/20

    Liste de prix: 23,20 EUR
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZR2315

    ZR2315

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Liste de prix: 15,40 EUR
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    6 voies
    Kvs (Séquence 1)
    0.63 m³/h
    Kvs (Séquence 2)
    0.63 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    6...80°C [43...176°F]
    Pression de fermeture
    350 kPa
    Remarque pression différentielle
    Fonctionnement à faible bruit Δpv100 < 50 kPa
    Caractéristique de débit {Outils}
    Linéaire
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
    +33 1 64 72 83 70
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)