• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs pour conditions environnementales extrêmes

SM230PSR



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SM230PSR

SM230PSR

Servomoteur rotatif (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Suite à l'arrêt de fabrication du matériel, les couvercles des boîtiers Robustline seront fournis en gris au lieu d'en orange.

Rien d'autre ne change.

Liste de prix
629,00 EUR
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
3.5 W
Puissance consommée (en attente)
1 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
6.5 VA
Raccordement d'alimentation
Câble 1 m, 2x 0.75 mm², sans halogène
Raccordement de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm², sans halogène
Couple
20 Nm
Type de commande
DC 2...10 V
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 14...20 mm
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)