D6700N
Vannes papillon, 2 voies, DN 700, Type oreilles de centrage PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 11760 m³/h, Kvmax 42800 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]
D6700NL
Vannes papillon, 2 voies, DN 700, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 11760 m³/h, Kvmax 42800 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]
D680N
Vannes papillon, 2 voies, DN 80, Type oreilles de centrage PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 75 m³/h, Kvmax 260 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]
D680NL
Vannes papillon, 2 voies, DN 80, Type oreilles taraudées PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 75 m³/h, Kvmax 260 m³/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F]
GR230A-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 150 s, IP54, F05/F07
GR24A-MP-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07
GR24A-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 150 s, IP54, F05/F07
SR230A-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP54, F03/F04/F05
SR230A-TP-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP54, F03/F04/F05
SR230P-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05
SR24A-MP-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05
SR24A-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP54, F03/F04/F05
SR24P-MP-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP66/67, F03/F04/F05
SR24P-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05
SRF24A-R
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54, F03/F04/F05
SRF24A-S2-R
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05
SRFA-R
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54, F03/F04/F05
SRFA-S2-R
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 75 s, 2x SPDT, IP54, F03/F04/F05
PRCA-S2-T
Servomoteur rotatif, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers
PRCA-BAC-S2-T
Servomoteur rotatif, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers
Données de conception: Données de conception