Produits (80)
Filtrer par
Catégorie de produit
Raccordement
Raccordement d'extrémité
Nb voies
Vannes de régulation à boisseau sphérique
Mode de fonctionnement des vannes
Plage de Kv
Plage de Kvmax
Taille vanne
Fonction de sécurité
Tension en AC/DC
Type de commande
Couple
Temps de course
Indice de protection
Contacts auxiliaires
80 produits trouvés
PRKCA-BAC-S2-T
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC/NO, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers
Liste de prix: 3.414,00 EUR
ZR-EXT-F05
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 65...150, pour vannes papillon jusqu'au DN 80
Liste de prix: 191,00 EUR
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception