בית
0

פריטים בתיקיית ההורדות שלך

תיקיית ההורדות ריקה
הצג את תיקיית ההורדות
למרכז ההורדות
0
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
    • Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
  • 0

    פריטים בתיקיית ההורדות שלך

    תיקיית ההורדות ריקה
    הצג את תיקיית ההורדות
    למרכז ההורדות
  • 0

    פריטים בעגלה שלך

    העגלה ריקה.
    הצג עגלה / רשימת פרויקטים
    יצוא כ-.xlsx יצוא בתור .csv יבוא מ-.csv
  1. Home
  2. רגשים / מונים
  3. רגשי צנרת (מים)

22PF-1UF



Learn More
Back to product category
22PF-1UF

22PF-1UF

Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 32, FS 2.0 l/s
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
System integration

Current documents

  • Download
  • Download
  • Download

Archive

  • Download
  • Download
  • Download

Software / Apps
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Insulation shell for thermal energy meter, DN 32...50
only for non-condensing applications

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZREV32F

ZREV32F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"
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
Available as a free download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus converter
for configurable and communicative devices

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Cable
Measured values
  • Flow
  • Temperature
Output signal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0.5...10 V
  • 2...10 V
Full Scale
2.0 l/s
Communication
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Output Voltage [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V or user defined
Output signal active note
  • DC 0...10 V (factory setting), selectable via NFC
  • max. load 1 mA
  • User defined:
  • - Lower limit: 0...8 V
  • - Upper limit: 2...10 V
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Valve size
32 mm

ברוך הבא אל Belimo ‏Israel

geolocation.description.text.israel
צור קשר מדיניות הפרטיות שנה את הגדרות הפרטיות הערות בטיחות תנאי מכירה כלליים חותם
'+41 43 843 61 11
הירשם לעדכונים
בלימו ישראל ת.ד. 296 יהוד 5610103 ישראל