MKT-IMG_belimo_video_block

    מדיה

    • חדשות
    • דגשים
    • סיפורי הצלחה
    • סרטונים
    • תמונות וסמלי לוגו
    • תערוכות ואירועים
    • אנשי קשר
    lower_pic
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
    MKT-IMG_belimo_video_block

    מדיה

    • חדשות
    • דגשים
    • סיפורי הצלחה
    • סרטונים
    • תמונות וסמלי לוגו
    • תערוכות ואירועים
    • אנשי קשר
    lower_pic
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
R7050R-B3+SRQ24A



Learn More
Back to product category
R7050R-B3+SRQ24A

R7050R-B3+SRQ24A

Changeover ball valve, 3-way, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]
Very fast running rotary actuator, 16 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 9 s, IP54
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
49 m³/h
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
  • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
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
15 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
26 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Control type
Open/close