H6065X58-SP2



Learn More
Back to product category
H6065X58-SP2

H6065X58-SP2

Globe valve (partially pressure-balanced), 2-way, DN 65, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 58 m³/h, Fluid temperature 5...150°C [41...302°F]
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
  • Actuator Selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Actuator Selection
Actuator Parameters
Suitable actuators for Requesting actuators for H6065X58-SP2
Configurable
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combo should be delivered

Would you like a pipe connector?
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
    58 m³/h
    Fluid
    Water and steam (Δp/P1 <0.4), water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    5...150°C [41...302°F]
    Fluid temperature note
    • 120°C up to 2500 kPa
    • 150°C up to 2430 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.05% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    ברוך הבא אל Belimo ‏{{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    צור קשר מדיניות הפרטיות שנה את הגדרות הפרטיות הערות בטיחות תנאי מכירה כלליים חותם
    '+41 43 843 61 11
    הירשם לעדכונים
    בלימו ישראל ת.ד. 296 יהוד 5610103 ישראל