Belimo Education
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
  • LT EN RU
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
    Belimo Education
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
ZD7300



Back to product category
ZD7300

ZD7300

T-piece for 3-way butterfly valve DN 300
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
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Fluid temperature
-20...120°C [-4...248°F]
Pipe connection
Flange

Добро пожаловать в Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)