Belimo Education
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
    Lietuvių
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
  • LT EN RU
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
    Belimo Education
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
ZREV15F



Back to product category
ZREV15F

ZREV15F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"
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
Pattern
2-way
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Fluid temperature
-20...120°C [-4...248°F]
Pipe connection
Internal thread

Добро пожаловать в Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)