Lietuvių
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
  • LT EN RU
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
ZREV50F



Back to product category
ZREV50F

ZREV50F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"
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
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Fluid temperature
-20...120°C [-4...248°F]
Pipe connection
Internal thread

Добро пожаловать в Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+370 521 2 7013
Подписаться на рассылку новостей
UAB BELIMO Balticum, Kaukysos street 18, 11342 Vilnius (Lithuania)