Latviski
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
  • LV EN RU
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
  2. Клапаны
  3. Приводы клапанов

NRFD230A-3



Learn more
Back to product category
NRFD230A-3

NRFD230A-3

Rotary actuator fail-safe NC, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-point, 35 s, IP54
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
AC 100...240 V
Power consumption (running)
5 W
Power consumption (holding)
3 W
Power Consumption For Wire Sizing
16 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Control type
3-point
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2

Добро пожаловать в Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+371 6762 3105
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum SIA, Mükusalas iela 72B, 1004 Riga (Latvia)