Latviski
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
  • LV EN RU
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
  2. Приводы
  3. Аксессуары

S2A-H



Back to product category
S2A-H

S2A-H

Auxiliary switch 2x SPDT add-on
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
CAD data 3D
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
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Temperature
0...50°C [32...122°F]

Добро пожаловать в Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+371 6762 3105
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum SIA, Mükusalas iela 72B, 1004 Riga (Latvia)