• Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
  2. Датчики/счетчики
  3. Поверхностные датчики (воды)

FM100F-SZ



Learn more
Back to product category
FM100F-SZ

FM100F-SZ

Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 100, FS 24.0 l/s
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
Ultrasonic flow sensor

Inline flow sensors utilise ultrasonic transit-time technology to provide accurate and repeatable water-flow measurement. Their compact size and insensitivity to dirt make them ideal for use with HVAC chilled water, hot water and water/ glycol solutions at temperatures ranging from –20 to 120 °C.
 

Play now Share via email

Belimo Sensor Range

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Cable
Measured values
Flow
Output signal
0...10 V
Full Scale
24.0 l/s
Output Voltage [Range]
1 x 0...10 V, max. load 1 mA
Fluid
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Valve size
100 mm
Valve size
4 inch

Добро пожаловать в Belimo Latvia

Кажется, ваше местоположение не Латвия. Представленные на этом сайте товары и услуги могут быть недоступны в вашей стране. Вход/регистрация также невозможны. Выберите местный веб-сайт Belimo.
Contact Us Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности Примечание по безопасностиx General terms and conditions Imprint
+371 6762 3105
Подписаться на рассылку новостей
BELIMO Balticum SIA, Mükusalas iela 72B, 1004 Riga (Latvia)