• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

22ADP-186A



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22ADP-186A

22ADP-186A

Capteur de pression différentielle Air, 0...7000 Pa, Remise à zéro automatique, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA

Pièces comprises : plaque de montage, tube de 2 m en PVC, 2 connecteurs de gaine (matière plastique) et vis

Liste de prix
€ 284,00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22AP-A02

A-22AP-A02

Connecteur de gaine, Métal, L 40 mm, Tube raccordement 5 mm

Liste de prix: € 9,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Connecteur de gaine, Métal, L 100 mm, Tube raccordement 5 mm

Liste de prix: € 12,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: € 44,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Application Smartphone pour mise en service, paramétrage et maintenance aisés, ne fonctionne qu'avec un dongle Bluetooth A-22G-A05, Disponible en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, dans les États membres de l'AELE et au Royaume-Uni

Disponible en téléchargement gratuit
A-22G-A05

A-22G-A05

Dongle Bluetooth pour Belimo Duct Sensor Assistant App, certifié et disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni

Liste de prix: € 213,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
Pression différentielle
Sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Plage de mesure de pression
0...7000 Pa
Plage de mesure de pression
0...28 inch WC
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 10 kΩ
Courant de sortie [Plage]
1x 4...20 mA, résistance max. 500 Ω
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5/10 V configurable par interrupteur

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)