• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
  2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne à siège

SV24A-RE



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SV24A-RE

SV24A-RE

Servomoteur pour vanne à siège (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54, Borniers

Liste de prix
€ 869,00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZNV-203

ZNV-203

Entretoise pour LDM, course 20 mm

Liste de prix: € 57,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZNV-204

ZNV-204

Entretoise pour Sauter, course 20 mm

Liste de prix: € 64,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZNV-205

ZNV-205

Kit d’adaptateur Danfoss

Liste de prix: € 23,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZNV-207

ZNV-207

Adaptateur d'axe pour LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Liste de prix: € 73,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZNV-C

ZNV-C

Couplage de remplacement

Liste de prix: € 20,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 152,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Retrofit : Montage simple et universel sur vanne à siège

Belimo propose une gamme de Retrofit universel qui permet de remplacer les servomoteurs de vannes à siège du marché.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Comment installer un servomoteur de vanne à siège et une tringlerie Retrofit

Conçus pour une vaste gamme d’installations CVC, les servomoteurs avec adapation Retrofit sont facilement adaptables, ce qui simplifie la prise de décision, l’installation et l'entretien à long-terme. 

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 4 mm² (câble ø4...10 mm)
Force
1500 N
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Course
20 mm
Temps de course (moteur)
150 s / 20 mm
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
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)