NV230A-RE
Servomoteur pour vanne à siège (RetroFIT+), 1000 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54, Borniers
- Liste de prix
- € 559,00
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
Vidéos produits
Belimo Retrofit : Montage simple et universel sur vanne à siège
Belimo propose une gamme de Retrofit universel qui permet de remplacer les servomoteurs de vannes à siège du marché.
Comment installer un servomoteur de vanne à siège et une tringlerie Retrofit
Conçus pour une vaste gamme d’installations de CVC, les servomoteurs pour tringleries Retrofit sont facilement adaptables, ce qui simplifie la prise de décision, l’installation et l'entretien à long-terme.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 4.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 4 mm² (câble ø4...10 mm)
- Force
- 1000 N
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Poignées
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Course
- 20 mm
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 20 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- Boîtier UL de type 2