• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Suisse)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Allemagne)
    • Visite de l’entreprise (Hinwil, Suisse)
    • Webinars
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
    Nederlands

    Français

    Deutsch
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
  • NL FR DE EN
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Suisse)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Allemagne)
    • Visite de l’entreprise (Hinwil, Suisse)
    • Webinars
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
H7100X160-S4



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H7100X160-S4

H7100X160-S4

Vannes à siège, 3 voies, DN 100, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 160 m³/h, Température du fluide 5...200°C [41...392°F]

Liste de prix
€ 4.213,00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour H7100X160-S4
Configurable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    3 voies
    Kvs
    160 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    5...200°C [41...392°F]
    Remarque sur la température du fluide
    • 120 °C jusqu’à 2500 kPa
    • 200 °C jusqu’à 2300 kPa
    Caractéristique de débit {Outils}
    A – AB: linéaire; B – AB: linéaire
    Taux de fuite {Outils}
    A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs
    Raccordement
    Brides

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
    +31 578 576 836
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)