X8028M.2A3A4
Détendeur, 20 s, A3, IP54, 2 voies, ODF 28-28 mm, 200 kW, Laiton
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
Z-C24X4P010
Câble de raccordement, 1 m, pour XB4 avec fiche de connexion
Liste de prix: € 42,90
Prix net: ...
Z-C24X4Y050
Câble de capteur, 5 m, pour XB4 avec élément NTC et fiche de connexion
Liste de prix: € 98,20
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 2.6 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
- Type de commande
- MP-Bus
- Indice de protection
- IP54
- Nb voies
- 2 voies
- Température de fluide
- -20...70°C [-4...158°F]
- Remarque sur la température du fluide
- avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Pression différentielle
- ∆pmax 3500 kPa
- Raccordement
- Manchon interne de soudage ODF