• PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
    • PreFIX – Produits sur mesure
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
    • Centre de formations Belimo (Vaassen, Pays-Bas)
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
  3. Servomoteurs sans fonction de sécurité

UM24Y-SR-R.1



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
UM24Y-SR-R.1

UM24Y-SR-R.1

Servomoteur rotatif, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 22 s, IP20, Fiche de connexion
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix
€ 9.380,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-ARCM

Z-ARCM

Barrette anti-rotation, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 62,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ESCM

Z-ESCM

Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 25,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-PCUM

Z-PCUM

Couvercle de protection, pour UM.. / UH..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 182,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
2.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Fiche de connexion (Prise de raccordement côté câble non inclus dans l'étendue de la livraison)
Raccordement de fiche de connexion
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Couple
1 Nm
Type de commande
Proportionnel
Direction du mouvement du moteur
rotation horaire (cw)
Commande manuelle
No
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
22 s / 90°
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm
Indice de protection
IP20
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+31 578 576 836
S'abonner à la newsletter
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Pays-Bas)