2. Givare/Mätare
  3. Rörgivare (Vatten)

22WP-116



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22WP-116

22WP-116

Tryckgivare vätskor, 0...10 bar, 0...150 psi, aktiv, 0...10 V

Listpris
2 146,00 SEK
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Reduceringsadapter, G 1/4" (invändig gänga) till G 1/2" (utvändig gänga)

Listpris: 215,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Anslutningskabel, 1.5 m, för 22WP-.. / 22WDP-..

Listpris: 582,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Anslutningskabel, 5 m, för 22WP-.. / 22WDP-..

Listpris: 634,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Anslutningskontakt
Mätvärden
Relativ tryck
Utgående styrsignal
0...10 V
Mätområde tryck
0...10 bar
Mätområde tryck
0...150 psi
Spänning styrsignal [Område]
1 x 0...10 V, Min. motstånd 5 kΩ